CADモデル選択
SX-03TPX-125-SW-TP01
Part No.
SX-03TPX-125-SW-TP01
Series
Stainless Hospital (SX)
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Hollow Kingpin
Grip Ring Stem
Threaded Stem
Round Nylon Expanding Adapters
Square Nylon Expanding Adapters
Fastening Size
95mm x 64mm (TP01)
95mm x 70mm (TP13)
Expanding Adapter Stem
N/A
Wheel Diameter
3
4
5
6
INCH
Tread Width
1 1/4 INCH
Wheel Type
Thermoplastic Rubber
Anti-Microbial TPR
Polyurethane TPU
Brake Type
None
Directional Lock
Total Lock
Capacity
220 lbs.
Capacity Note
-
Bearing Type
Precision Ball
Delrin
Thread Guard
Standard (Plastic)
Chrome (CTG)
Swivel Radius
85 mm
Swivel Radius
3.35 INCH
Mount Height
113 mm
Mount Height
4.45 INCH
コード
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー