??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
2.00004.613 H
HELP_VARIABLE
Part Number
2.00004.613 H
Wheel
ThermoTech Wheels
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1 1/4 Inch
Bearing Type
Teflon
Capacity
250 Pounds
Temperature Range
-45°F to +525°F Intermittent Service, (+490° Continuous Service)
Bearing Bore
1/2 Inch
Hub Length
1 5/16 Inch
Spanner Bushing Bore
3/8 Inch
Spanner Bushing Length
1 1/2 Inch
Weight
3/4 Pounds
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー