??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
UA062280880A
HELP_VARIABLE
Part No.
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2
Hardness
Capacity
lbs.
Hub Length
2-7/16
Bore ID
1-9/16 Inch
Bearing ID
1/2 Inch
Weight
lbs.
Bearing Type
Precision Ball
Temperature Range
-40°F to +180°F
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten