??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
VL0850920
HELP_VARIABLE
Part Number
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
3 Inch
Capacity
4000 lbs.
Hub Length
Inch
Bore ID
Inch
Bearing ID
Inch
V-Groove Width
1-3/8 Inch
V-Groove Depth
11/16 Inch
Weight
lbs.
Bearing Type
Temperature Range
Up to +350°F
Hardness
Brinell 145
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー