??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
XV0520212
HELP_VARIABLE
Part Number
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
2 Inch
Capacity
300
Hub Length
2-3/16 Inch
Bore ID
1-3/16 Inch
Bearing ID
3/4 Inch
V-Groove Width
7/8 Inch
V-Groove Depth
7/16 Inch
Weight
Bearing Type
Straight Roller-Drawn Cup Roller
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
60 Shore D
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー