??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RW0504108
HELP_VARIABLE
Part No.
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
Capacity
lbs.
Hub Length
Bore ID
Inch
Bearing ID
Inch
Weight
Bearing Type
Temperature Range
-20°F degrees up to +290°F
Hardness
75 Shore D
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー