??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
35K100V
HELP_VARIABLE
Part Number
35K100V
Wheel
35K TPU
Wheel Diameter
Inch
Tread Width
1 1/4 Inch
Capacity
220 lbs
Bearing Type
Precision Ball
Hub Length
1.44 Inch
Bearing Bore
5/16 Inch
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten